• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola da taglio a lama sottile【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.3062P

Codice componente
NO.3062P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum rotation speed used
(min−1)
Tool Used Application

20.52 €

3 Pezzi per confezione

9 giorni 15000Disc GrinderCut-off wheel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Flat Abrasive material AC Particle Size(#) 30
Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 1.5

Si trova sulla pagina di Mola da taglio a lama sottile, il codice articolo è il seguente: NO.3062P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.3062P.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico