• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lima lavorazione del legno【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.H-143
NO.H-144
NO.H-146
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Dimensions Blade tip shape Shape Application Number with packs
(Book)
Material Tool Used

22.06 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 8×14.5Sharp CrosscutCylinder TypePolishing5Carbon Tool SteelElectric drill

22.06 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 8×15Sharp CrosscutUmbrella-shapedPolishing5Carbon Tool SteelElectric drill

22.06 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 8×15FilingCylinder TypePolishing5Carbon Tool SteelElectric drill

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 3 Maximum rotation speed used(min⁻1) 10000 Details Type Rotary File
Particle Size(#) 3000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico