Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Dimensions | 14×30 | Shaft Diameter(mm) | 6.35 | Maximum rotation speed used(min⁻1) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip shape | Sharp Crosscut | Details Type | Hexagonal Shaft Rotating File | Particle Size(#) | 3000 |
Application | Polishing | Number with packs(Book) | 5 | Material | Carbon Tool Steel |
Tool Used | Electric Drill, Impact Screwdriver |
Configura
Proprietà di base
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali