• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Levigatrice a disco piccolo con gambo esagonale【1-3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.5241H
NO.5242H
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter D
(mm)
Supplement Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Shaft shape

32.90 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 50Small Disc SanderHand Grinder, Electric DrillElectric Drill, Impact Screwdriver3Hexagonal Shaft

15.21 €

3 giorni 60Small Disc SanderHand Grinder, Electric DrillElectric Drill, Impact Screwdriver3Hexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Thickness t(mm) 20 Shaft Diameter(mm) 6.35
Particle Size(#) 100 Maximum rotation speed used(min-1) 2000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico