Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.4107
Product Type | Spazzola a tazza | Brush Long(mm) | 25 | Outer Diameter(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter(mm) | 0.25 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Overall Length(mm) | 85 |
Material | Gold Wire | Allowable Rotational Speed(min-1) | 4500 |
Si trova sulla pagina di Setole metalliche a tazza tipo ad alta resistenza, il codice articolo è il seguente: NO.4107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.4107.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.