Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.4117
Product Type | Spazzola conica | Outer Diameter(mm) | 65 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel wire | Allowable Rotational Speed(min-1) | 4500 |
Si trova sulla pagina di Spazzola conica con fili a montaggio su albero, il codice articolo è il seguente: NO.4117.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.4117.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.