• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Asse esagonale【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.4005H

Codice componente
NO.4005H
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Tool Used Material Shaft shape

19.99 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni ArborElectric Drill, Impact ScrewdriverIronHexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter D(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 6.35 Maximum rotation speed used(min-1) 3000

Si trova sulla pagina di Asse esagonale, il codice articolo è il seguente: NO.4005H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.4005H.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico