• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola con setole metalliche flessibile tipo attorcigliato albero esagonale【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.4214H
NO.4216H
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Tool Used Shaft shape Specifications

57.20 €

3 Pezzi per confezione

3 giorni 16Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal ShaftWith Flex

56.96 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 24Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal ShaftWith Flex

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wire diameter(mm) 0.2 Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Steel wire
Shape Twist Type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico