• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola con setole metalliche flessibile lunga tipo attorcigliato albero esagonale【1-3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.4217H
NO.4218H
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Packaging Quantity
(Book)
Tool Used Shaft shape Specifications

59.82 €

3 Pezzi per confezione

3 giorni 163Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal ShaftWith Flex

22.27 €

3 giorni 243Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal ShaftWith Flex

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wire diameter(mm) 0.2 Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Steel wire
Shape Twist Type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico