• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola con setole metalliche circolare con albero esagonale【1-3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.4012H
NO.4016H
NO.4017H
NO.4023H
NO.4026H
NO.4028H
NO.4029H
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Material Packaging Quantity
(Book)
Tool Used Shaft shape

14.92 €

3 giorni 501.02M10P1.5Steel wire10Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

36.42 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 500.510-13Gold Wire-Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

40.53 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 750.510-13Gold Wire-Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

37.59 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 750.510-13Steel wire-Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

56.96 €

3 Pezzi per confezione

Disponibile 8 giorni 750.513-16Brass-Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

21.86 €

Disponibile 3 giorni 500.513-16Stainless Steel-Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

24.01 €

Disponibile 3 giorni 751.0216-25Stainless Steel-Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Wheel Brush Shaft Diameter(mm) 6.35 Allowable Rotational Speed(min-1) 7000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico