• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola con setole metalliche tipo spazzola con albero esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.4204H

Codice componente
NO.4204H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Used Shaft shape

13.95 €

3 giorni Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter(mm) 15 Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 6.35
Material Brass Allowable Rotational Speed(min-1) 5000 Shape Brush Type

Si trova sulla pagina di Spazzola con setole metalliche tipo spazzola con albero esagonale, il codice articolo è il seguente: NO.4204H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.4204H.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico