Lucidatura superficie specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33-A

Codice componente
33-A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole Diameter
(mm)
Maximum rotation speed used
(min−1)
Internal Diameter
(mm)
Material Tool Used

95.60 €

Disponibile 3 giorni 151300015SW, rubberDisc Grinder

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter(mm) 100 Particle Size(#) 46、120、240 Type Set
Thickness(mm) 15 Shape Offset Type

Si trova sulla pagina di Lucidatura superficie specchio, il codice articolo è il seguente: 33-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33-A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico