Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H-650 |
H-651 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Maximum rotation speed used (min−1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.88 € 18.56 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 0.1 | 21000 | |
14.29 € | 3 | Disponibile | 7 giorni | 22 | 0.6 | 15000 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Internal Diameter(mm) | 1 | Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs. per Pkg.(Sheets) | 3 | Tool Used | Mini Router | Application | Work Material: Resin, Lumber |
Configura
Stock
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali