Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
704K
Product Type | Ago per incisione a matita | Shaft Diameter(mm) | 4 | Tip specifications | Punta in carburo |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall Length(mm) | 135 | Shaft length(mm) | 20 |
Mass(g) | 21 | Features | Blade is steel with a chrome plating finish. Blade tip is equipped with a carbide chip. Handle is made of a PB shock-resistant plastic. With cap. |
Si trova sulla pagina di Carbide Tipped Scribing Needle (with Cap), il codice articolo è il seguente: 704K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 704K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali