Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 12 | 70 | A | |
94.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 20 | 12 | 70 | A | |
95.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 20 | 12 | 70 | B | |
99.00 € | 1 | 6 giorni | 13 | 25 | 16 | 80 | A | ||
99.94 € | 1 | 6 giorni | 14 | 25 | 16 | 80 | A | ||
100.89 € | 1 | 6 giorni | 15 | 25 | 16 | 80 | A | ||
108.45 € | 1 | 6 giorni | 16 | 30 | 16 | 85 | B | ||
115.06 € | 1 | 6 giorni | 17 | 30 | 20 | 90 | A | ||
115.06 € | 1 | 6 giorni | 18 | 30 | 20 | 95 | A | ||
124.51 € | 1 | 6 giorni | 19 | 30 | 20 | 95 | A | ||
124.51 € | 1 | 6 giorni | 20 | 30 | 20 | 95 | B | ||
135.85 € | 1 | 6 giorni | 21 | 30 | 20 | 95 | C | ||
141.52 € | 1 | 6 giorni | 22 | 30 | 25 | 100 | A | ||
111.42 € | 1 | 6 giorni | 23 | 40 | 25 | 110 | A | ||
112.07 € | 1 | 6 giorni | 24 | 40 | 25 | 110 | A | ||
115.37 € | 1 | 6 giorni | 25 | 40 | 25 | 110 | B | ||
125.28 € | 1 | 6 giorni | 26 | 40 | 25 | 110 | C | ||
137.81 € | 1 | 6 giorni | 27 | 50 | 25 | 120 | C | ||
138.48 € | 1 | 6 giorni | 28 | 50 | 25 | 120 | C | ||
138.48 € | 1 | 6 giorni | 29 | 50 | 25 | 120 | C | ||
138.48 € | 1 | 6 giorni | 30 | 50 | 32 | 130 | A | ||
162.24 € | 1 | 6 giorni | 31 | 50 | 32 | 130 | A | ||
162.24 € | 1 | 6 giorni | 32 | 50 | 32 | 130 | B | ||
168.84 € | 1 | 6 giorni | 33 | 50 | 32 | 130 | C | ||
168.84 € | 1 | 6 giorni | 34 | 50 | 32 | 130 | C | ||
172.14 € | 1 | 6 giorni | 35 | 50 | 32 | 130 | C | ||
193.26 € | 1 | 6 giorni | 36 | 50 | 32 | 130 | C | ||
199.87 € | 1 | 6 giorni | 37 | 50 | 32 | 130 | C | ||
199.87 € | 1 | 6 giorni | 38 | 50 | 32 | 130 | C | ||
206.47 € | 1 | 6 giorni | 39 | 50 | 32 | 130 | C | ||
206.47 € | 1 | 6 giorni | 40 | 50 | 32 | 130 | C |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Laterale / Scanalatura / Svasatura conica | Blade tip shape | Land / Anti-Chipping C Face Attached |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali