Codice articolo del costruttore: T-2
Marca: EIGHT TOOL
Prezzo: 6.30 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T-2
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall length (L dimension)(mm) | 58 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 12 |
Trusco Code | 360-5353 | Mass(g) | 2 | Features | Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°). |
Si trova sulla pagina di Chiave a brugola (Tapered Head®, standard), il codice articolo è il seguente: T-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali