• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave a brugola (Tapered Head®, standard)【1-7 Pezzi per confezione】

Chiave a brugola (Tapered Head®, standard)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Durability and wear resistance are further improved so that the Taper Head® can be used for final tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point, and especially effective when used at an inclination (0 to 20°).
· The door holder meets no resistance from the wrench or holder, so removal and replacement is easy. After use, the wrench will be returned to its original position just by closing the door.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-7SD
TS-9D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Set Content Set Content
(piece)
Trusco Code Mass
(g/Set)

41.01 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.5 ~ 61.5、2、2.5、3、4、5、67360-570193

73.90 €

1 6 giorni 1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109360-5710279

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Single Product/Set Classification Set prodotto
Features The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. Accessory Holder

Supporto tecnico