Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TL-2 |
TL-2.5 |
TL-3 |
TL-8 |
TL-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 2 | 95 | 17 | 360-5574 | 3 | ||
6.38 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 110 | 18 | 360-5582 | 5.5 | ||
7.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3 | 126 | 20 | 360-5591 | 8.5 | ||
13.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 200 | 36 | 360-5639 | 100.5 | |
87.07 € | 1 | 6 giorni | 19 | 360 | 70 | 401-2721 | 1049.0 |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Features | Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°). |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali