Chiave a brugola (Tapered Head®, semi lunga)

Chiave a brugola (Tapered Head®, semi lunga)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Chiave a brugola (Tapered Head®, semi lunga)
  • TMS-7
  • TMS-9
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Durability and wear resistance are further improved so that the Taper Head® can be used for final tightening.
· The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point, and especially effective when used at an inclination (0 to 20°).
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TM2
TM3
TM5
TMS-7
TMS-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content Set Content
(piece)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

6.74 €

1 Disponibile 6 giorni 2Articolo singolo8617--401-27552.5-

7.24 €

1 Disponibile 6 giorni 3Articolo singolo10120--401-27717-

8.46 €

4.74 €

1 Stesso giorno

Stock

5Articolo singolo12028--401-279824.5-

65.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 6Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、67401-2828-102.5

100.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 10Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109401-2836-349.00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Features Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°).

Supporto tecnico