Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
016-1510D
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 401-2208 | Features | The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. | Accessory | Holder |
Mass(g/Set) | 369.0 |
Si trova sulla pagina di Chiave a brugola, testa a sfera (semi lunga), il codice articolo è il seguente: 016-1510D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 016-1510D.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali