Chiave a brugola, testa a sfera, semi lunga (misura in pollici)

Chiave a brugola, testa a sfera, semi lunga (misura in pollici)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

016-13ZD

Codice componente
016-13ZD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.47 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(Inch) 0.05 / 5/64 / 1/16 / 3/32 / 7/64 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 9/64 / 3/8
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 Set Content(piece) 13
Trusco Code 401-2186 Features The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. Accessory Holder
Mass(g/Set) 426

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola, testa a sfera, semi lunga (misura in pollici), il codice articolo è il seguente: 016-13ZD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 016-13ZD.

Supporto tecnico