Chiave tipo gambo esagonale【1-9 Pezzi per confezione】

Chiave tipo gambo esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • RS-9D
  • RS-7D
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The door holder meets no resistance from the wrench or holder, so removal and replacement is easy. After use, the wrench will be returned to its original position just by closing the door.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS-7D
RS-9D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Set Content Set Content
(piece)
Trusco Code Mass
(g/Set)

25.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 61.5、2、2.5、3、4、5、67401-260794.0

40.13 €

19.26 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109360-4667283.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Single Product/Set Classification Set prodotto
Details Type Door Holder Type Features The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. Accessory Holder

Supporto tecnico