Chiave a brugola (molto lunga)

Chiave a brugola (molto lunga)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LH-3
LH-4
LH-5
LH-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

3.61 €

2.09 €

1 Stesso giorno

Stock

312620401-24969

4.85 €

2.67 €

1 Stesso giorno

Stock

414225401-250018

11.28 €

3.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

516028401-251832

13.05 €

7.70 €

1 Stesso giorno

Stock

820036401-2534102.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Single Product/Set Classification Articolo singolo
Features It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.

Supporto tecnico