• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola (molto lunga, set da 9 pezzi)

Chiave a brugola (molto lunga, set da 9 pezzi)

[Features]
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
· Holders are designed for easy removal and storage of hex key and for convenient carrying and keeping.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

014-9

Codice componente
014-9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Accessory Mass
(g/Set)

36.26 €

4 giorni It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. Holders are designed for easy removal and storage of hex key and for convenient carrying and keeping.Holder413.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Trusco Code 401-2135

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola (molto lunga, set da 9 pezzi), il codice articolo è il seguente: 014-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 014-9.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico