Codice articolo del costruttore: 009-1N
Marca: EIGHT TOOL
Prezzo: 16.45 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
009-1N
Type | Profilo a coltello | Tip Type | Tipo standard | Width across flat dimension(mm) | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 2.5 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | Trusco Code | 401-2062 |
Mass(g) | 146.5 | Features | A newly adopted resin cover provides a smooth feel. A hard steel plate used for the main body frame makes its twist resistance higher than that of conventional knife type products and enables fastening tightly. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. |
Si trova sulla pagina di Chiavi a corpo esag. tipo serramanico, il codice articolo è il seguente: 009-1N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 009-1N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali