Chiave a brugola (set da 13 pezzi, misura in pollici)【13 Pezzi per confezione】

Chiave a brugola (set da 13 pezzi, misura in pollici)
[Features]
· The door holder meets no resistance from the wrench or holder, so removal and replacement is easy. After use, the wrench will be returned to its original position just by closing the door.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RS-13ZD

Codice componente
RS-13ZD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.03 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Width across flat dimension(Inch) 0.05 / 5/64 / 1/16 / 3/32 / 7/64 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 9/64 / 3/8
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 Set Content(piece) 13
Trusco Code 360-4641 Features The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. Accessory Holder
Mass(g/Set) 321

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola (set da 13 pezzi, misura in pollici), il codice articolo è il seguente: RS-13ZD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS-13ZD.

Supporto tecnico