• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiavi a corpo esag., tipo serramanico (tipo 7 pz., misura in pollici)

Chiavi a corpo esag., tipo serramanico (tipo 7 pz., misura in pollici)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· As it can be folded and stored in a case, it is easy to carry and not easily mislaid.
· The case works as a handle, so it can be tightened very strongly.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

009-4

Codice componente
009-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features

21.58 €

Disponibile 4 giorni 125It can be folded and stored in a case, making it easy to carry and hard to lose. The case works as a handle, so it can be tightened very strongly.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Knife-shaped Tip Type Standard Type Width across flat dimension(Inch) 5/64 / 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32
Single Product/Set Classification Set Product Set Content 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32 Trusco Code 401-2119

Si trova sulla pagina di Chiavi a corpo esag., tipo serramanico (tipo 7 pz., misura in pollici), il codice articolo è il seguente: 009-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 009-4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico