Chiave a brugola forma a T (trattenimento vite / manico in ferro / tipo lungo)

Chiave a brugola forma a T (trattenimento vite / manico in ferro / tipo lungo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The total length of the underneck part is as long as 500 mm, optimal for tightening screws at deep positions.
· Fit ring embedded in the Taper Head catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BCTT500-8

Codice componente
BCTT500-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.60 €

38.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo a T Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 8
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall length (L dimension)(mm) 500 Overall Width(mm) 180
Trusco Code 396-5431 Mass(g) 765.5 Features The total length of the underneck part is as long as 500 mm, and it demonstrates its capability while tightening screws at deep positions. Since the ring embedded in the tip of the taper head securely holds the cap of the bolt, it can be inserted into the desired screw hole by using just one hand, and it demonstrates its capability during bolt replacement in deep places or slots.

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola forma a T (trattenimento vite / manico in ferro / tipo lungo), il codice articolo è il seguente: BCTT500-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BCTT500-8.

Supporto tecnico