Cacciavite tipo gambo esagonale

Cacciavite tipo gambo esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cacciavite tipo gambo esagonale
  • 006-3
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
006-3
006-6MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length L (mm) Single Product/Set Classification (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Overall Length
(mm)
Set Content
(mm)
Set Contents (Items) Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

39.57 €

19.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

70 ~ 110Set prodotto2 ~ 6-2、2.5、3、4、5、66401-2011-269

11.42 €

1 Disponibile 9 giorni 110Articolo singolo6220--401-205484-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Esagono Shaft type Tipo quadrato Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Resina
Features High grade acetate resin which is soft to the touch is used for the handle.

Supporto tecnico