Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite tipo gambo esagonale

Cacciavite tipo gambo esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Because the shaft is long, it is great for use in deep areas.
· Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
· Material is SNCM+V special.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-1.3
D-1.5
D-1.6
D-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shaft length L (mm) (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Overall Length
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

5.19 €

Disponibile 5 giorni 601.27142401-2411Because the shaft is long, it is great for use in deep areas. Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. Material is SNCM+V special.10

5.16 €

5 giorni 701.5157401-2429Because the shaft is long, it is great for use in deep areas. Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. Material is SNCM+V special.16

5.93 €

5 giorni 701.59157401-2437Because the shaft is long, it is great for use in deep areas. Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. Material is SNCM+V special.16.5

5.51 €

5 giorni 802165401-2445Because the shaft is long, it is great for use in deep areas. Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. Material is SNCM+V special.23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Esagono Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Resina Details Type Hard Chrome Plated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico