Mola con albero【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.H-215
NO.H-216
NO.H-217
NO.H-220
NO.H-240
NO.H-241
NO.H-245
NO.H-246
NO.H-250
NO.H-260
NO.H-261
NO.H-262
NO.H-270
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shape Abrasive grain Bond Degree of Coupling Quantity/Pack Maximum rotation speed used
(min-1)
Both square Pack Quantity Tool Used

34.39 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 518Shell typeWAVitrifiedM-25000-25Mini Router

34.39 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 36.5Teardrop TypeWAVitrifiedM-54000-25Mini Router

34.39 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 610Teardrop TypeWAVitrifiedM-30000-25Mini Router

34.39 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 12.51.5Disc TypeWAVitrifiedK-30000-10Mini Router

35.75 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 33SphericalGCVitrifiedM-70000-10Mini Router

35.75 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 55SphericalGCVitrifiedM-39000-10Mini Router

35.75 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 716Cylinder TypeGCVitrifiedK-20000-10Mini Router

36.74 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 412Cylinder abnormal shapeGCVitrifiedL-54000-10Mini Router

35.75 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 53Cylinder abnormal shapeGCVitrifiedN-39000-10Mini Router

35.75 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 518Shell typeGCVitrifiedL-25000-10Mini Router

35.75 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 36.5Teardrop TypeGCVitrifiedL-54000-10Mini Router

35.75 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 610Teardrop TypeGCVitrifiedL253000045°-Mini Router

35.75 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 12.51.5Disc TypeGCVitrifiedJ103000030°-Mini Router

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Particle Size(#) 120 Shaft diameter d(mm) 2.34
Shaft Length ℓ(mm) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico