• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola per usi industriali TY - spazzola master

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22773
22783
22794
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Trim length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)

357.37 €

6 giorni 142000.2384500

511.28 €

6 giorni 192500.3513600

623.54 €

6 giorni 223000.3483000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Wheel Brush Mounting Adapter 1A Internal Diameter(inch) 2"

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico