Flangia per mandrino

Flangia per mandrino
[Features]
· For the chuck flange CF series, install the chuck flange between the table surfaces if attaching the scroll chuck to the CNC circular table or index plate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF3-01
CF4-01
CF4-01U
CF4-02
CF4-02U
CF4-03
CF5-02
CF5-02U
CF5-03
CF5-04
CF5-06
CF5-08
CF6-03
CF6-03S
CF6-03U
CF6-04
CF6-06
CF6-08
CF7-04
CF7-04U
CF7-05
CF7-07
CF7-08
CF7-08D
CF9-05
CF9-05S
CF9-05U
CF9-07
CF9-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Compatible Model Specifications Chuck Flange Dimensions φA Chuck Flange Dimensions B Chuck Flange Dimensions φC Chuck Flange Dimensions φD Scroll Chuck Type, Teikoku Chuck Co., Ltd., Integrated Claw Scroll Chuck Type, Teikoku Chuck Co., Ltd., Split Claw Scroll Chuck Type Kitagawa Iron Works Co., Ltd., Integrated Claw Scroll Chuck Type Kitagawa Iron Works Co., Ltd., Split Claw Scroll Chuck Type Kobayashi Iron Works Co., Ltd. Victor, Integrated Claw Chuck Flange Screws (3 pcs when blank) Hex Socket Head Bolts Chuck Flange Screws (3 pcs when blank) Hex Bolts

119.58 €

1 6 giorni 1000DMB75For JIS B6151112143060MS-3-SC-3-SC85FM6×16、M6×14-

128.93 €

1 6 giorni 1000DMB75For JIS B6151112143080MS-4-SC-4-SC110FM8×16M6 x 14

122.10 €

1 6 giorni 1000DMB75For JIS B6151 / Inner Tightening Type112148030MS-4-SC-4-SC110FM6 x 14M6 x 16

116.85 €

1 6 giorni 1600DMB90/JNC(H)140For JIS B6151132174080MS-4-SC-4-SC110FM8×16M6 x 16

123.50 €

1 6 giorni 1200DMB90For JIS B6151 / Inner Tightening Type112178040MS-4-SC-4-SC110FM6 x 16M6 x 16

113.73 €

1 6 giorni 1000DMB110For JIS B6151112154080MS-4-SC-4-SC110FM8×16M8×16

116.85 €

1 6 giorni 1600DMB90/JNC(H)140For JIS B61511321740100MS-5-SC-5-SC130FM8×16M6 x 16

116.85 €

1 8 giorni 1600DMB90For JIS B6151 / Inner Tightening Type1321710040MS-5-SC-5-SC130FM6 x 16M8×16

150.62 €

1 6 giorni 2600DMB110For JIS B61511681740100MS-5-SC-5-SC130FM8X16(6)-

190.24 €

1 8 giorni 4100DMB135/JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210For JIS B61511922070100MS-5-SC-5-SC130FM8×20、M10×20-

160.63 €

1 6 giorni 2800JNC(H)170/YNC(P)170For JIS B61511681860100MS-5-SC-5-SC130FM8 x 20M8×16

168.95 €

1 6 giorni 4400DEF200For JIS B61512002040100MS-5-SC-5-SC130FM10×20、M8×16-

151.65 €

1 6 giorni 2800DMB110For JIS B61511681840130MS-6MS-E-6JN06JN06TSC165FM8×16M10 x 20

231.66 €

1 6 giorni 2800DMB110For JIS B6151 / Scaled1681840130MS-6MS-E-6JN06JN06TSC165FM8×16M10 x 20

151.65 €

1 6 giorni 2800DMB110For JIS B6151 / Inner Tightening Type1681813040MS-6MS-E-6JN06JN06TSC165FM8×16M10 x 20

190.24 €

1 6 giorni 4100DMB135/JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210For JIS B61511922070131MS-6MS-E-6JN06JN06TSC165FM10 x 20M10 x 20

160.63 €

1 6 giorni 2800JNC(H)170/YNC(P)170For JIS B61511681860130MS-6MS-E-6JN06JN06TSC165FM10 x 20M8×16

168.95 €

1 6 giorni 4400DEF200For JIS B61512002040130MS-6MS-E-6JN06JN06TSC165FM10 x 20M10 x 20

190.24 €

1 6 giorni 4100DMB135/JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210For JIS B61511922070155MS-7MS-E-7JN07JN07TSC190FM10 x 20M10 x 20

190.24 €

1 8 giorni 4100DMB135/JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210For JIS B6151 / Inner Tightening Type1922015570MS-7MS-E-7JN07JN07TSC190FM8 x 20M10 x 20

214.81 €

1 6 giorni 6000DMB160For JIS B61512342060155MS-7MS-E-7JN07JN07TSC190FM10X20(6)-

233.88 €

1 6 giorni 7000JNC(H)250/YNC(P)250For JIS B61512522090155MS-7MS-E-7JN07JN07TSC190FM10 x 20M10 x 20

187.21 €

1 6 giorni 4400DEF200For JIS B61512002040155MS-7MS-E-7JN07JN07TSC190FM10 x 20M10 x 20

175.03 €

1 6 giorni 2000DEF200For JIS B6151 / Direct Type1921040155MS-7MS-E-7JN07JN07TSC190FDirect mounted typeDirect mounted type

228.68 €

1 6 giorni 6000DMB160For JIS B61512342060190MS-9MS-E-9JN09JN09TSC230FM12×25M10 x 20

291.52 €

1 8 giorni 6000DMB160For JIS B6151 / Scaled2342060190MS-9MS-E-9JN09JN09TSC230FM12×25M10 x 20

223.21 €

1 6 giorni 6000DMB160For JIS B6151 / Inner Tightening Type2342019060MS-9MS-E-9JN09JN09TSC230FM10×25M12×20

228.68 €

1 6 giorni 6000JNC(H)250/YNC(P)250For JIS B61512342090190MS-9MS-E-9JN09JN09TSC230FM12×25M10 x 20

223.21 €

1 6 giorni 6000DEF200For JIS B61512342019040MS-9MS-E-9JN09JN09TSC230FM10 x 20M12×25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico