Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YSS20-9 |
YSS25-17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Circular Diameter (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Compatible Collet Adapter | Bore Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.94 € | 1 | 6 giorni | 20 (Series Standard) | 32.1 | 25g5 | 42 | 37 | CA75-20 | 9 | ||
129.67 € | 1 | 6 giorni | 25 (Series Standard) | 40.1 | 30g5 | 49 | 43 | CA90-25/CA110-25/CASNC170-25 | 17 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | α | 15° |
---|
Configura
Proprietà di base
Maximum Circular Diameter(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Compatible Collet Adapter
Bore Diameter
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali