Bussola per fresa di foratura

Bussola per fresa di foratura
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A drill mill collet boasting heavy duty grip strength, outstanding durability, and high accuracy.

[Features]
· Drill mill collet that boasts outstanding durability and high precision: Made by a collet chuck manufacturer with over 50 years of experience and accumulated technology. The drill mill collet is made with carefully selected materials, excellent heat treatment technology and ultra-high precision finish, guaranteeing high precision and outstanding durability.
· Easy and reliable collet attachment/removal: A notch is made in the thrust ring inside the tightening nut, so tilt the collet and insert or remove through the notch part.
· After screwing the lock nut fitted with collet into the body, insert the tool into the collet and then tighten the lock nut with a wrench.
· Heavy duty grip strength: Drill mill collets adopt a check method due to the double taper, have a longer gripping length than single taper collets, and securely chuck tools.
· In addition, it uses a tightening nut that incorporates a steel pole for powerful grasping force.
· Can be used as a tap holder: Since tapping in machining centers where the spindle rotation and feed are synchronized requires high speed and accuracy, drill milling chucks are often used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YCC5-1
YCC5-1AA
YCC5-1.5
YCC5-2AA
YCC5-2.5
YCC5-2.5AA
YCC5-3AA
YCC5-3.5
YCC5-3.5AA
YCC5-4
YCC5-4AA
YCC5-4.5
YCC5-4.5AA
YCC5-5AA
YCC7-1AA
YCC7-1.5
YCC7-1.5AA
YCC7-2AA
YCC7-2.5AA
YCC7-3
YCC7-3.5
YCC7-3.5AA
YCC7-4
YCC7-4AA
YCC7-5AA
YCC7-6
YCC7-7
YCC10-1
YCC10-1AA
YCC10-1.5
YCC10-1.5AA
YCC10-2
YCC10-2AA
YCC10-2.5
YCC10-2.5AA
YCC10-3AA
YCC10-3.5
YCC10-3.5AA
YCC10-4
YCC10-4AA
YCC10-5
YCC10-5AA
YCC10-6
YCC10-6AA
YCC10-7
YCC10-7AA
YCC10-9
YCC10-9AA
YCC10-10
YCC13-1AA
YCC13-1.5
YCC13-1.5AA
YCC13-2AA
YCC13-2.5
YCC13-2.5AA
YCC13-3AA
YCC13-3.5
YCC13-3.5AA
YCC13-5AA
YCC13-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Mass
(g)
Class l
(mm)

96.27 €

1 8 giorni 1.0~0.58.5143Standard Product12.0

111.67 €

1 6 giorni 1.0~0.58.5143AA Class12.0

96.27 €

1 8 giorni 1.5~1.08.5143Standard Product14.0

96.05 €

1 6 giorni 2.0~1.58.5143AA Class14.0

82.42 €

1 6 giorni 2.5 to 2.08.5143Standard Product14.0

96.05 €

1 6 giorni 2.5 to 2.08.5143AA Class14.0

80.41 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0~2.58.5143AA Class14.0

68.69 €

1 6 giorni 3.5~3.08.5143Standard Product14.0

80.41 €

1 6 giorni 3.5~3.08.5143AA Class14.0

82.91 €

1 6 giorni 4.0~3.58.5142Standard Product14.0

80.41 €

1 10 giorni 4.0~3.58.5142AA Class14.0

82.91 €

1 6 giorni 4.5~4.08.5142Standard Product14.0

80.41 €

1 6 giorni 4.5~4.08.5142AA Class14.0

80.41 €

1 Disponibile 6 giorni 5.0~4.58.5142AA Class14.0

81.82 €

1 Disponibile 8 giorni 1.0~0.513209AA Class12.1

87.13 €

1 6 giorni 1.5~1.013208Standard Product13.7

81.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5~1.013208AA Class13.7

70.14 €

1 Disponibile 8 giorni 2.0~1.513208AA Class13.8

67.06 €

1 6 giorni 2.5 to 2.013208AA Class15.0

62.32 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0~2.513208Standard Product16.1

55.71 €

30.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.5~3.013208Standard Product17.3

59.63 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5~3.013208AA Class17.3

62.34 €

1 6 giorni 4.0~3.513209Standard Product20.0

71.99 €

1 6 giorni 4.0~3.513209AA Class20.0

71.97 €

1 6 giorni 5.0~4.013208AA Class20.0

62.32 €

1 Disponibile 6 giorni 6.0~5.013208Standard Product20.0

62.32 €

1 Disponibile 6 giorni 7.0~6.013207Standard Product20.0

94.43 €

1 6 giorni 1.0~0.5182826Standard Product11.8

88.97 €

1 6 giorni 1.0~0.5182826AA Class11.8

94.43 €

1 10 giorni 1.5~1.0182826Standard Product14.2

88.97 €

1 6 giorni 1.5~1.0182826AA Class14.2

79.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.0~1.5182826Standard Product13.7

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 2.0~1.5182826AA Class13.7

79.08 €

1 Disponibile 8 giorni 2.5 to 2.0182826Standard Product15.1

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5 to 2.0182826AA Class15.1

63.27 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0~2.5182826AA Class16.5

66.54 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5~3.0182826Standard Product17.0

63.27 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5~3.0182826AA Class17.0

67.26 €

1 6 giorni 4.0~3.5182826Standard Product20.0

63.27 €

1 Disponibile 6 giorni 4.0~3.5182826AA Class20.0

61.17 €

29.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.0~4.0182827Standard Product28.0

63.27 €

1 Disponibile 6 giorni 5.0~4.0182827AA Class28.0

67.21 €

1 6 giorni 6.0~5.0182826Standard Product28.0

63.27 €

1 Disponibile 6 giorni 6.0~5.0182826AA Class28.0

66.53 €

1 Disponibile 6 giorni 7.0~6.0182825Standard Product28.0

63.26 €

1 Disponibile 6 giorni 7.0~6.0182825AA Class28.0

66.50 €

1 Disponibile 10 giorni 9.0~8.0182821Standard Product28.0

63.23 €

1 Disponibile 6 giorni 9.0~8.0182821AA Class28.0

66.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10.0~9.0182819Standard Product28.0

96.11 €

1 6 giorni 1.0~0.5223243AA Class12.0

102.01 €

1 6 giorni 1.5~1.0223244Standard Product14.0

96.11 €

1 8 giorni 1.5~1.0223244AA Class14.0

82.09 €

1 Disponibile 6 giorni 2.0~1.5223244AA Class14.0

87.46 €

1 6 giorni 2.5 to 2.0223244Standard Product15.0

82.09 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5 to 2.0223244AA Class15.0

70.40 €

1 Disponibile 8 giorni 3.0~2.5223243AA Class16.4

72.89 €

1 6 giorni 3.5~3.0223243Standard Product17.4

70.40 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5~3.0223243AA Class17.4

85.03 €

1 Disponibile 6 giorni 5.0~4.0223248AA Class32.0

72.91 €

1 6 giorni 7.0~6.0223245Standard Product32.0

Loading...

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico