Nuovo mandrino per fresa di foratura con gambo a cono Jacobs

Nuovo mandrino per fresa di foratura con gambo a cono Jacobs
High rigidity, high precision drill mill chuck compatible with high pressure coolants

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JT0-NDC5-35
JT2S-NDC10-70
JT6-NDC16-85
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Nut Outer Diameter D2
(mm)
Full length L1
(mm)
L2
(mm)
Jacobs taper Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Wrench Hook Width H
(mm)
shank diameter D1 h6
(mm)
Screw
(mm)
maximum
(mm)

165.72 €

1 6 giorni 0.5~5.0133516.5JT020YCC5FS101012-23.5

144.50 €

1 6 giorni 0.5~10.0337024JT2S230YCC10FS332225M12 x 1.550

177.08 €

1 6 giorni 2.5~16.0428527JT6390YCC16FS422732M18×1.559

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica

Supporto tecnico