Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SC25-NDC13-100 |
SC32-NDC13-105 |
SC32-NDC16-115 |
SC40-NDC16-120 |
SC40-NDC20-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Retainable blade diameter (mm) | Nut Outer Diameter D2 (mm) | Full length L1 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Wrench Hook Width H (mm) | shank diameter D1 h6 (mm) | Shank length L2 (mm) | Shank length L3 (mm) | Length adjustment screw with sealing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.94 € | 1 | 6 giorni | 0.5~13.0 | 36 | 100 | 8 | 40 | 400 | YCC13 | FS36 | 27 | 25 | 58 | 42 | g: M15 × 1.5/model: ASMC15 | ||
136.46 € | 1 | 6 giorni | 0.5~13.0 | 36 | 105 | 17 | 48.5 | 500 | YCC13 | FS36 | 27 | 32 | 80.5 | 24.5 | g: M15 × 1.5/model: ASMC15 | ||
147.28 € | 1 | 6 giorni | 2.5~16.0 | 42 | 115 | 7 | 40 | 600 | YCC16 | FS42 | 32 | 32 | 62 | 53 | g: M18 × 1.5/model: ASMC18 | ||
148.84 € | 1 | 6 giorni | 2.5~16.0 | 42 | 120 | 17 | 56 | 900 | YCC16 | FS42 | 32 | 40 | 93 | 27 | g: M18 × 1.5/model: ASMC18 | ||
166.53 € | 1 | 6 giorni | 3.5~20.0 | 52 | 130 | 7 | 45 | 1000 | YCC20 | FS52 | 41 | 40 | 72 | 58 | g: M22 × 1.5/model: ASMC22 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Macchina generica |
---|
Configura
Proprietà di base
Retainable blade diameter(mm)
Nut Outer Diameter D2(mm)
Full length L1(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Wrench Hook Width H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali