Supporto alesatore flottante

Supporto alesatore flottante
Un nuovo sistema di mandrini per frese che apre una nuova era di lavorazione ad alta precisione con una capacità di serraggio di 1 mm per pinza. Utilizzabile con refrigerante ad alta pressione. Può essere utilizzato come portamaschi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S25-FRH-EYC16-105
S25-FRH-NDC10-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Supported collets

402.25 €

1 6 giorni 370EY16(φ1~φ10)

341.74 €

1 6 giorni -YCC10(φ1~φ10)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica Tool Type Alesatore
shank diameter(mm) φ25h7 Radial Direction Amount(mm) 0.1 (Radius)

Supporto tecnico