Nuovo mandrino per fresa di foratura con supporto TQC

Nuovo mandrino per fresa di foratura con supporto TQC
It has been well proven as tooling for machines. Demonstrates outstanding precision and rigidity, and minimizes the required space for tool change.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TQC25F-NDC7S-30
TQC25F-NDC10-40
TQC35F-NDC10-40
TQC35F-NDC16-45
TQC35F-NDC20-50
TQC35V-NDC10-65
TQC35V-NDC16-70
TQC35V-NDC20-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nut Diameter D1
(mm)
Full length L1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Supported collets Supported wrenches Specifications Nut length L3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)

270.95 €

1 6 giorni 0.5~7.03022524025422YCC7FS22-17.512.0-

284.99 €

1 6 giorni 0.5~10.04033624025922YCC10FS33-18.012.0-

300.60 €

1 6 giorni 0.5~10.040337056351030YCC10FS33-18.016.8-

315.42 €

1 6 giorni 2.5~16.045427556351030YCC16FS42-21.016.8-

333.36 €

1 6 giorni 3.5~20.050528056351030YCC20FS52-23.016.8-

310.73 €

1 6 giorni 0.5~10.065339547561830YCC10FS33V Flange Type18.03516.8

324.78 €

1 6 giorni 2.5~16.0704210047561830YCC16FS42V Flange Type21.03516.8

342.72 €

1 6 giorni 3.5~20.0705210047561830YCC20FS52V Flange Type23.03516.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica

Supporto tecnico