Mandrino EY a gambo diritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S20-EYC11-85
S20-EYC11-115
S20-EYC16-95
S20-EYC16-125
S20-EYC20-110
S20-EYC20-130
S25-EYC16-110
S25-EYC16-130
S25-EYC20-115
S25-EYC20-135
S25-EYC25-125
S32-EYC20-115
S32-EYC25-120
S32-EYC32-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Nut Outer Diameter D2
(mm)
Full length L1
(mm)
L3
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Wrench Hook Width H
(mm)
shank diameter D1 h6
(mm)
Shank length L2
(mm)
Length adjustable screw g
(mm)
Length adjustment screw ℓ max
(mm)

102.95 €

1 8 giorni 0.5~7.0198525160EY11EKS11R1920.060M8×0.7570

124.70 €

1 6 giorni 0.5~7.01911525230EY11EKS11R1920.090M8×0.7580

105.77 €

1 6 giorni 0.5~10.0289535210EY16EKS16R2420.060M11×1.575

106.03 €

1 8 giorni 0.5~10.02812535260EY16EKS16R2420.090M11×1.5105

139.32 €

1 6 giorni 0.5~13.03411040250EY20EKS20R2720.070M14×1.590

115.54 €

1 6 giorni 0.5~13.03413040270EY20EKS20R2720.090M14×1.5110

128.50 €

1 6 giorni 0.5~10.02811030340EY16EKS16R2725.080M11×1.590

106.76 €

1 6 giorni 0.5~10.02813030400EY16EKS16R2725.0100M11×1.5100

139.95 €

1 6 giorni 0.5~13.03411535350EY20EKS20R2725.080M14×1.595

116.21 €

1 6 giorni 0.5~13.03413535400EY20EKS20R2725.0100M14×1.5115

127.41 €

1 8 giorni 0.5~16.04212545410EY25EFS253225.080M18×1.5100

117.09 €

1 6 giorni 0.5~13.03411535570EY20EKS20R3232.080M14×1.595

128.40 €

1 6 giorni 0.5~16.04212040600EY25EFS253232.080M18×1.595

140.78 €

1 10 giorni 2.5~20.05013050670EY32EFS324132.080M24×1.5105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione

Supporto tecnico