Mandrino per torni EY a gambo diritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL1-EYC16-65
SL1-EYC16-85
SL1-EYC20-75
SL1-EYC20-95
SL3/4-EYC11-60
SL3/4-EYC11-95
SL3/4-EYC16-60
SL3/4-EYC16-95
SL20-EYC11-60
SL20-EYC11-95
SL20-EYC16-60
SL20-EYC16-95
SL25-EYC16-65
SL25-EYC16-85
SL25-EYC20-75
SL25-EYC20-95
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Nut Outer Diameter D2
(mm)
Shank Outer Diameter D1 h6
(mm)
Full length L1
(mm)
L3
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Wrench Hook Width H
(mm)
Shank length L2
(mm)
Length adjustable screw g
(mm)
Length adjustment screw ℓ max
(mm)

115.12 €

1 6 giorni 0.5~10.02825.46523190EY16EKS16R2342M11×1.551

115.43 €

1 6 giorni 0.5~10.02825.48523250EY16EKS16R2362M11×1.571

126.47 €

1 6 giorni 0.5~13.03425.47525230EY20EKS20R2350M14×1.561

126.73 €

1 6 giorni 0.5~13.03425.49525280EY20EKS20R2370M14×1.581

112.02 €

1 6 giorni 0.5~7.01919.05601890EY11EKS11R1742M8×0.7546

112.38 €

1 6 giorni 0.5~7.01919.059518160EY11EKS11R1777M8×0.7581

114.70 €

1 6 giorni 0.5~10.02819.056022110EY16EKS16R1738M11×1.546

114.96 €

1 6 giorni 0.5~10.02819.059522160EY16EKS16R1773M11×1.581

102.69 €

1 6 giorni 0.5~7.01920.06018110EY11EKS11R1742M8×0.7546

103.06 €

1 6 giorni 0.5~7.01920.09518180EY11EKS11R1777M8×0.7581

105.31 €

1 6 giorni 0.5~10.02820.06022120EY16EKS16R1738M11×1.546

105.57 €

1 6 giorni 0.5~10.02820.09522170EY16EKS16R1773M11×1.581

105.62 €

1 6 giorni 0.5~10.02825.06523180EY16EKS16R2342M11×1.551

105.99 €

1 6 giorni 0.5~10.02825.08523250EY16EKS16R2362M11×1.571

115.28 €

1 6 giorni 0.5~13.03425.07525220EY20EKS20R2350M14×1.561

115.54 €

1 6 giorni 0.5~13.03425.09525270EY20EKS20R2370M14×1.581

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Tornio NC

Supporto tecnico