Attacco a cono Jacobs con gambo BT

Attacco a cono Jacobs con gambo BT
Jacobs Taper Arbor is used in combination with drill chucks with Jacobs Taper. The taper range is extremely large, enabling powerful installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-JTA1-30
BT30-JTA2S-30
BT30-JTA6-30
BT40-JTA1-45
BT40-JTA1-90
BT40-JTA2-45
BT40-JTA2-90
BT40-JTA2S-45
BT40-JTA2S-90
BT40-JTA3-45
BT40-JTA3-90
BT40-JTA6-45
BT40-JTA6-90
BT50-JTA1-45
BT50-JTA1-105
BT50-JTA2-45
BT50-JTA2-105
BT50-JTA2S-45
BT50-JTA2S-105
BT50-JTA3-45
BT50-JTA3-105
BT50-JTA6-45
BT50-JTA6-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Taper
(mm)
Mass
(g)
Specifications

112.25 €

1 6 giorni BT30-9.75493.430153BT30 7/24400JT No:1

112.25 €

1 6 giorni BT30-13.94096.430183BT30 7/24400JT No:2S

112.77 €

1 6 giorni BT30-17.170102.430244BT30 7/24500JT No:6

119.97 €

1 6 giorni BT40309.754125.445153BT40 7/241100JT No:1

134.88 €

1 6 giorni BT40309.754170.490153BT40 7/241300JT No:1

117.09 €

1 6 giorni BT403014.199130.445204BT40 7/241100JT No:2

132.16 €

1 6 giorni BT403014.199175.490204BT40 7/241400JT No:2

119.97 €

1 6 giorni BT403013.940128.445183BT40 7/241100JT No:2S

131.65 €

1 6 giorni BT403013.940173.490183BT40 7/241300JT No:2S

117.28 €

1 6 giorni BT403520.599138.445285BT40 7/241200JT No:3

135.92 €

1 6 giorni BT403520.599183.490285BT40 7/241500JT No:3

119.97 €

1 6 giorni BT403017.170134.445244BT40 7/241100JT No:6

135.40 €

1 6 giorni BT403017.170179.490244BT40 7/241400JT No:6

196.33 €

1 6 giorni BT50309.754161.845153BT50 7/243700JT No:1

220.44 €

1 6 giorni BT50309.754221.8105153BT50 7/244100JT No:1

192.13 €

1 6 giorni BT503014.199167.845204BT50 7/243800JT No:2

215.15 €

1 6 giorni BT503014.199226.8105204BT50 7/244100JT No:2

196.85 €

1 6 giorni BT503013.940164.845183BT50 7/243800JT No:2S

214.65 €

1 6 giorni BT503013.940224.8105183BT50 7/244000JT No:2S

193.14 €

1 6 giorni BT50-20.599174.845287BT50 7/244000JT No:3

220.96 €

1 6 giorni BT503520.599234.8105285BT50 7/244200JT No:3

196.33 €

1 6 giorni BT503017.170170.845244BT50 7/243700JT No:6

222.52 €

1 6 giorni BT503017.170230.8105244BT50 7/244500JT No:6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione

Supporto tecnico