Perno di fresatura frontale

Perno di fresatura frontale
An arbor for face milling cutter. Outstanding wear resistance enables stable precision to be sustained over a long period.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-FMA22-40
BT30-FMA22-60
BT30-FMA22.225-40
BT30-FMA22.225-60
BT30-FMA22.225-90
BT30-FMA25.4-60
BT30-FMA25.4-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Mass
(g)
G
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
W
(mm)
Hexagon socket head bolt

130.95 €

1 6 giorni φ10522.045--4018700M10---M10×30ℓ

136.07 €

1 6 giorni φ10522.045--6018900M10---M10×30ℓ

130.95 €

1 6 giorni 83.522.22545--4018700M8---M8×25ℓ

136.07 €

1 6 giorni 83.522.22545--6018900M8---M8×25ℓ

144.15 €

1 6 giorni 83.522.22545--90181200M8---M8×25ℓ

137.11 €

1 6 giorni 9.5525.450332360221100M12101210-

145.72 €

1 6 giorni 9.5525.450332390221500M12101210-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT30

Supporto tecnico