Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W (mm) | Mass (g) | Tap Size (M) | Tap Size (UNC) | Tap Size (PT-PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.35 € | 1 | 6 giorni | 57 | 32 | 11.0 | 54 | 85 | 9.0 | - | - | - | P1/4 | ||
150.20 € | 1 | 6 giorni | 57 | 32 | 14.0 | 54 | 84 | 11.0 | 860 | - | - | P3/8 | ||
242.84 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 20.0 | 69 | 152 | 15.0 | 2280 | - | 1 | - | ||
242.39 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 30. | 69 | 174 | 23.0 | 2210 | - | 1・1/2 | - | ||
241.07 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 24.0 | 69 | 162 | 19.0 | - | - | 1・1/4 | - | ||
241.07 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 22.0 | 69 | 152 | 17.0 | - | - | 1・1/8 | - | ||
241.07 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 26.0 | 69 | 169 | 21.0 | - | - | 1・3/8 | - | ||
243.21 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 14.0 | 69 | 135 | 11.0 | 2340 | - | 3/4 | - | ||
242.95 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 17.0 | 69 | 145 | 13.0 | 2300 | - | 7/8 | - | ||
243.21 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 14.0 | 69 | 130 | 11.0 | 2340 | M18 | - | - | ||
243.09 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 15.0 | 69 | 135 | 12.0 | 2320 | M20 | - | - | ||
242.95 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 17.0 | 69 | 145 | 13.0 | 2300 | M22 | 7/8 | - | ||
242.90 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 19.0 | 69 | 147 | 15.0 | 2290 | M24 | - | - | ||
242.84 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 20.0 | 69 | 157 | 15.0 | 2280 | M27 | - | - | ||
241.07 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 23.0 | 69 | 152 | 17.0 | - | M30 | - | - | ||
241.07 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 25 | 69 | 162 | 19.0 | - | M33 | - | - | ||
242.77 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 28.0 | 69 | 169 | 21.0 | 2270 | M36 | - | - | ||
242.39 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 30.0 | 69 | 179 | 23.0 | 2210 | M39 | - | - | ||
241.07 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 26.0 | 69 | 118 | 21.0 | - | - | - | P1 | ||
242.77 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 28.0 | 69 | 123 | 21.0 | 2270 | - | - | P1・1/8 | ||
241.07 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 18.0 | 69 | 110 | 14.0 | - | - | - | P1/2 | ||
241.07 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 23.0 | 69 | 108 | 17.0 | - | - | - | P3/4 | ||
242.90 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 19.0 | 69 | 109 | 15.0 | 2290 | - | - | P5/8 | ||
241.07 € | 1 | 6 giorni | 82 | 48 | 24.0 | 69 | 113 | 19.0 | - | - | - | P7/8 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori |
---|
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
W(mm)
Mass(g)
Tap Size (M)
Tap Size (UNC)
Tap Size (PT-PS)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali