Tirante

Tirante
Perni di trazione standard JBS e MAS. La forma del perno di trazione è realizzata secondo gli standard JIS e MAS. Possono essere realizzate misure speciali non elencate sopra.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P35T-2
P40T-1
P50T-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
α D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Wrench Hook Width H
(mm)
G screw

43.22 €

1 6 giorni 60°2012.58.513482822.517M12×1.75

43.22 €

1 6 giorni 45°2317101560352819M16×2

48.74 €

1 6 giorni 45°3825172385453530M24×3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico