Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P40T-C-1 |
P40T-C-2 |
P50T-C-1 |
P50T-C-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | α | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench Hook Width H (mm) | d1 (mm) | G screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.59 € | 1 | 6 giorni | 45° | 23 | 17 | 10 | 15 | 60 | 35 | 28 | 19 | 4 | M16×2 | ||
38.59 € | 1 | 6 giorni | 60° | 23 | 17 | 10 | 15 | 60 | 35 | 28 | 19 | 4 | M16×2 | ||
46.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 45° | 38 | 25 | 17 | 23 | 85 | 45 | 35 | 30 | 5 | M24×3 | |
46.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60° | 38 | 25 | 17 | 23 | 85 | 45 | 35 | 30 | 5 | M24×3 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori |
---|
Configura
Proprietà di base
α
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench Hook Width H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali