Set punte a stadi esag. 1 / 4" (set da 30 pz.) (Codici componente)

Set punte a stadi esag. 1 / 4" (set da 30 pz.)
  • Sconto volumi elevati
Long-life hex screwdriver bit set that fits the screws optimally.
[Features]
· Well balanced between excellent toughness and hardness. Compatible with various screws. Case included.
· It does not require choosing among various hardness and coating tools, and makes tool storage easier.
· The color coding by screw type improves tool listing.
· The colored plasma coating provides excellent corrosion resistance.
· Handling the daily handcrafting needs of artisans and industry.
· Insertion angle 1/4" (6.35 mm). The length from the center of the ball groove (stepped part) to the edge is 9 mm.
[Applications]
· Conveniently compatible with various screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E6-990

Codice componente
E6-990
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

170.30 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Combination shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Set Product
Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) 4 / 8 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) 1.2 / 0.6 Set Content Flathead Bit (E6-100-2/3/4/5), Phillips Bit (E6-190-1/2/3), Pozidriv Bit (E6-192-1/2/3), Hex Bits (E6-210-2.5/3/4/5/6), Hexalobular Bit (E6-400-9/27/40 x 1 Each, E6-400-10/15/30 x 2 Each, E6-400-20/25 x 3 Each)

Si trova sulla pagina di Set punte a stadi esag. 1 / 4" (set da 30 pz.) , il codice articolo è il seguente: E6-990.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E6-990.

Supporto tecnico