Inserto (per usi generici)

Inserto (per usi generici)
  • Sconto volumi elevati
Una piastra reversibile per uso generale. [Acciaio, acciaio inox, ghisa, alluminio, ghisa (lavorazione ad alta velocità), acciaio temprabile, alluminio (lavorazione ad alta velocità).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1MP-E2-ST10P
1MP-F2-H1
1MP-T2-TN90
3MP-D4-KPD010
3MP-E2-ST10P
3MS-B2-KBN10B
4MP-B4-KBN10B
4MP-D4-KPD010
4MP-E2-ST10P
4MP-F2-H1
4MP-T2-NS530
6MP-B4-KBN10B
6MP-C8-T2000Z
6MP-D2-KPD010
6MP-D4-KPD010
6MP-D8-KPD010
6MP-E2-ST10P
6MP-E4-ST10P
6MP-E8-ST10P
6MP-F4-H1
6MP-F8-H1
6MP-T4-NS9530
6MP-T8-NS530
10MP-B8-KBN10B
10MP-E2-ST10P
10MP-E8-ST10P
10MP-F4-H1
10MP-F8-H1
CC06-C8-AC630M
CC07-C4-AC630M
CC07-C8-AC630M
CC08-C4-AC630M
CC08-C8-AC630M
CC12-C4-AC410K
CC12-C8-AC630M
CN08-C8-AC630M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Material Nose R
(mm)
Applicable Boring Bar Grade Material type Note

33.47 €

10 8 giorni AltroAltroAcciaio3Carbide P type0.2BCB12.7、BCB14.5EST10P-

33.47 €

10 8 giorni AltroAltroGhisa / Metallo non ferroso3Carbide K type0.2BCB12.7、BCB14.5FH1-

23.76 €

10 8 giorni AltroAltroAcciaio / Acciaio inox3Cermet (Non-Coated)0.2BCB12.7、BCB14.5TTN90-

164.84 €

1 6 giorni AltroAltroMetallo non ferroso3Diamond0.4For ZMAC16, ZMAC20, ZMAC25, DJ BiteDKPD010-

19.65 €

10 8 giorni AltroAltroAcciaio3Carbide P type0.2For ZMAC16, ZMAC20, ZMAC25, DJ BiteEST10P-

58.99 €

1 Disponibile 5 giorni T (Triangolo equilatero)AltroGhisa / Materiale ad alta durezza3CBN0.2BCB19、BCB22、BCB29BKBN10B-

62.95 €

10 8 giorni AltroAltroGhisa / Materiale ad alta durezza3CBN0.4ZMAC32BKBN10B-

164.84 €

10 8 giorni AltroAltroMetallo non ferroso3Diamond0.4ZMAC32DKPD010-

19.65 €

10 8 giorni AltroAltroAcciaio3Carbide P type0.2ZMAC32EST10P-

19.65 €

10 8 giorni AltroAltroGhisa / Metallo non ferroso3Carbide K type0.2ZMAC32FH1-

27.02 €

10 8 giorni AltroAltroAcciaio / Acciaio inox3Cermet (Non-Coated)0.2ZMAC32TNS530-

71.06 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Ghisa / Materiale ad alta durezza3CBN0.4ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530BKBN10BThe tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

14.99 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Acciaio / Acciaio inox / Ghisa3Cermet Coating0.8ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530CT2000ZThe tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

79.01 €

1 6 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Metallo non ferroso3Diamond0.2ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530DKPD010Because the 6MP-D (diamond) has different tip clamp hole diameters, special tip clamp bolts (M2562D) are required.

78.82 €

1 Disponibile 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Metallo non ferroso3Diamond0.4ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530DKPD010Because the 6MP-D (diamond) has different tip clamp hole diameters, special tip clamp bolts (M2562D) are required.

78.82 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Metallo non ferroso3Diamond0.8ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530DKPD010Because the 6MP-D (diamond) has different tip clamp hole diameters, special tip clamp bolts (M2562D) are required.

19.86 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Acciaio3Carbide P type0.2ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530EST10PThe tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

19.65 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Acciaio3Carbide P type0.4ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530EST10PThe tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

19.65 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Acciaio3Carbide P type0.8ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530EST10PThe tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

19.65 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Ghisa / Metallo non ferroso3Carbide K type0.4ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530FH1The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

19.65 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Ghisa / Metallo non ferroso3Carbide K type0.8ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530FH1The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

19.09 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Acciaio / Acciaio inox3Cermet (Non-Coated)0.4ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530TNS530-

24.03 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Acciaio / Acciaio inox3Cermet (Non-Coated)0.8ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530TNS530The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

62.95 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Ghisa / Materiale ad alta durezza3CBN0.8DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100BKBN10B-

23.76 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Acciaio3Carbide P type0.2DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100EST10P-

23.76 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Acciaio3Carbide P type0.8DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100EST10P-

23.76 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Ghisa / Metallo non ferroso3Carbide K type0.4DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100FH1-

23.76 €

10 8 giorni T (Triangolo equilatero)P(11°)Ghisa / Metallo non ferroso3Carbide K type0.8DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100FH1-

12.01 €

10 8 giorni C (Profilo a rombo 80°)C(7°)Acciaio / Acciaio inox / Ghisa2Coating Carbide M0.8ZMAC32R、ZMAC42R、ZMAC55RCAC630M-

12.01 €

10 8 giorni C (Profilo a rombo 80°)C(7°)Acciaio / Acciaio inox / Ghisa2Coating Carbide M0.4RAC25ECAC630M-

12.01 €

10 8 giorni C (Profilo a rombo 80°)C(7°)Acciaio / Acciaio inox / Ghisa2Coating Carbide M0.8RAC25ECAC630M-

15.92 €

10 8 giorni C (Profilo a rombo 80°)C(7°)Acciaio / Acciaio inox / Ghisa2Coating Carbide M0.4ZMAC70R、ZMAC85R、RAC25E(CC08)、RAC32ECAC630M-

15.92 €

10 8 giorni C (Profilo a rombo 80°)C(7°)Acciaio / Acciaio inox / Ghisa2Coating Carbide M0.8ZMAC70R、ZMAC85R、RAC25E(CC08)、RAC32ECAC630M-

23.76 €

10 8 giorni C (Profilo a rombo 80°)C(7°)Ghisa2Coating Carbide K0.4ZMAC100R、ZMAC140R、RAC43E~RAC100ECAC410K-

23.76 €

10 8 giorni C (Profilo a rombo 80°)C(7°)Acciaio / Acciaio inox / Ghisa2Coating Carbide M0.8ZMAC100R、ZMAC140R、RAC43E~RAC100ECAC630M-

16.85 €

10 8 giorni C (Profilo a rombo 80°)N(0°)Acciaio / Acciaio inox / Ghisa2Coating Carbide M0.8RAC43 - RAC530 (Dual use-type eccentric shaft)CAC630M-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico