Mandrino compatto tipo Zero Fit (gambo BT) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-SZF6-90
BT30-SZF10-90
BT30-SZF16-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck part length
(mm)

261.31 €

1 8 giorni 0.7~6.090SK60.9-

275.97 €

1 8 giorni 1.75~10.090SK101.361

291.19 €

1 8 giorni 2.75~16.0105SK161.676

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT30
Tool Type Fresa integrale Spindle side applicable holder Taper NO.30 Application For normal rotations
Accessory Nut Supplement Deflection adjustment wrench, adjuster screw, and clamping wrench are not included. Features 1 Deflection adjustment wrench, adjuster screw, and clamping wrench are not included.

Supporto tecnico