Codice articolo del costruttore: NC5-46-C16-70
Marca: NIKKEN KOSAKUSHO
Prezzo: 313.06 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Holder Length L: 70 mm
Chuck end inner diameter: 16 mm
Applicable Collet: KM16/CCK16
Weight: 0.8 kg
Chuck end outer diameter: 44 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NC5-46-C16-70
Codice componente
|
---|
NC5-46-C16-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Length L (mm) | Chuck end inner diameter (mm) | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.06 € | 1 | 8 giorni | 70 | 16 | KM16/CCK16 | 0.8 | 44 | 49 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Tool Type | Fresa integrale |
---|---|---|---|---|---|
Chuck Type | Pinza diritta | Spindle side applicable holder | NC5-46 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Holder Length L(mm)
Chuck end inner diameter(mm)
Applicable Collet
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali